- Продукти
- E10261
Свързващ кабел с конектор
E10261
ADOAA030MSS0010E03
Свързващ кабел с конектор
E10261
ADOAA030MSS0010E03
- Ъглов тип за използване на места с ограничено пространство
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Заварачни приложения |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 4; (40° C) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
UL удобрение |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 383,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 26 x 14,5 x 38,5 | ||||||||
Материал | TPU черен | ||||||||
Формиран корпусен материал | TPU | ||||||||
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PVC, жълт, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22 |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x 1/2", под ъгъл; кодиране: C; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие |
---|