- Продукти
- E10260
Свързващи конектори
E10260
SSTGH040PLSFKPG
Свързващи конектори
E10260
SSTGH040PLSFKPG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E11504 Сравнение на изделия: E10260 / E11504 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...55 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 20 x 20 x 52 |
---|---|
Материал | PBT |
Формиран корпусен материал | PBT |
Материал на гайката | PBT |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
терминали: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4...6 mm |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PBT; Заключване: PBT |
---|