- Продукти
- E10207
Свързващ кабел с конектор
E10207
ADOGG030--S0002E03
Свързващ кабел с конектор
E10207
ADOGG030--S0002E03
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 8 x 8 x 30 |
---|---|
Материал | PUR |
Формиран корпусен материал | PUR |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PVC, черен, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR |
---|