- Продукти
- Аксесоари
- Задвижващи механизми, мишени, магнити и тагове
- Ограничаване при свързване на индуктивни сензори
- E10155
Опорен плунжер
E10155
LIMIT PLUNGERS ITB
Опорен плунжер
E10155
LIMIT PLUNGERS ITB
- Надеждна защита при ръчно спиране
- Устойчиви срещу големи сили на задействане
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- Осигурява възможност за включване, независимо от материала
- Гарантира точно определена точка на включване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за тип, Ø 6,5 mm, Sn = 1mm b |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 44,4 |
---|---|
Материал | Опорен плунжер: Стомана; дълго бутало: стомана (1.0503 / C45K) закален в предната част; Накатена гайка: месинг с никелово покритие |
Сила на активиране [N] | 4,9...7845 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|