Кабелно уплътнение
E10101
CABLE GLAND 1/2" NPT
Кабелно уплътнение
E10101
CABLE GLAND 1/2" NPT
- Постоянно, надеждно уплътняване на съединителни кабели
- Висока надеждност при работа, благодарение на надеждното намаляване на усилията
- Защита срещу проникване на влага и замърсявания
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...100 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 17 |
---|---|
Размери [mm] | 1/2" NPT |
Означение на резбата | 1/2" NPT |
Материал | корпус: PA черен; уплътнение: NBR сив |
Дължина [mm] | 40 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|