Конектор за окабеляване
E10087
SDOAT050--SFKPG
Конектор за окабеляване
E10087
SDOAT050--SFKPG
- За безопасни електрически връзки
- Широк работен температурен диапазон
- Ъглов тип за използване на места с ограничено пространство
- Безопасно свързване на кабела с винтови клеми
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...250 AC/DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Механични данни
Тегло [g] | 65,2 |
---|---|
Материал | PA |
Формиран корпусен материал | PA |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 5...11 mm |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x Ø 28 mm, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA |
---|