- Продукти
- E10085
Конектор за окабеляване
E10085
SDOAT052--SFKPG
Конектор за окабеляване
E10085
SDOAT052--SFKPG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...80 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Механични данни
Размери [mm] | 48 x 30 x 65 |
---|---|
Материал | PA |
Формиран корпусен материал | PA |
Материал на гайката | PA |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
терминали: ...1,5 mm²; Кабелно уплътнение: PG 9 |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x Ø 28 mm, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заключване: PA |
---|