Шестостенна гайка
E10031
NUT M30X1.5 V4A 2 PIECES
Шестостенна гайка
E10031
NUT M30X1.5 V4A 2 PIECES
- Здрава конструкция от висококачествена неръждаема стомана
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 33,9 |
---|---|
Размери [mm] | M30 x 1,5 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Забележки
Единица на опаковката | 2 брой |
---|