Конектор за окабеляване
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
Конектор за окабеляване
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
- За приложения в опасни зони
- Широк работен температурен диапазон
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Безопасно свързване на кабела с винтови клеми
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | свързване към сертифицирани искробезопасни вериги |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
Одобрение | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
ATEX маркировка | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
II 1D Ex ia IIIB T85°C Da | |
II 1D Ex ia IIIC T85°C Da |
Механични данни
Тегло [g] | 35,7 |
---|---|
Размери [mm] | 25 x 25 x 56 |
Материал | PA |
Формиран корпусен материал | PA |
Материал на гайката | PA |
Забележки
Забележки |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
терминали: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M18, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заключване: PA |
---|