Монтажна скоба
E10016
MOUNTING CLAMP D20 MM
Монтажна скоба
E10016
MOUNTING CLAMP D20 MM
- За монтиране на цилиндрични датчици
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Надеждно фиксиране чрез захващане с два винта
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 32 |
---|---|
Размери [mm] | 40 x 44 x 20 |
Вътрешен диаметър [mm] | 20 |
Материал | PBT; винтове на конекторната глава: стомана поцинкован |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|