Монтажна скоба
E10014
MOUNTING CLAMP D6.2 MM
Монтажна скоба
E10014
MOUNTING CLAMP D6.2 MM
- За монтиране на цилиндрични датчици
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Надеждно фиксиране чрез захващане с два винта
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 8,4 |
---|---|
Размери [mm] | 12,4 x 26 x 20 |
Вътрешен диаметър [mm] | 6,2 |
Материал | PPE |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|