RFID главата за четене / запис HF
DTI515
DTRHF KQRWIOUS03
RFID главата за четене / запис HF
DTI515
DTRHF KQRWIOUS03
- За надеждна идентификация на идентификационни маркери на носачи на детайли и продукти
- RFID HF глава за четене / запис в плосък дизайн за приложения с ограничено монтирано пространство
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Подходящ за използване с адаптери за RFID антена за увеличаване на диапазоните
- За връзка с IO-Link master версия 1.1 чрез изпитана M12 връзка
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | откриване на обекти на транспортната лента | |
---|---|---|
Одобрение за радио | САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Япония; Китай; Тайван; Индия; Малайзия; Бразилия; Мексико; Нова Зеландия; Южна Кореа; Виетнам | |
Отбелязванo одобрение на връзката |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 60 |
Клас на защита | III |
Работна честота [MHz] | 13,56 |
RFID стандарт | ISO 15693 |
Обхват на следене
Разстояние за запис / четене [mm] | 170 | |||
---|---|---|---|---|
Отдалечено записване / страна на четящата глава [mm] | 160 | |||
Разстояние до ID tag [mm] |
|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO режим | не | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 77,5 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 20 x 7 x 48 |
Материал | PBT; TPU; неръждаема стомана |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|