RFID главата за четене / запис HF
DTI435
DTRHF INRWIOUS03
RFID главата за четене / запис HF
DTI435
DTRHF INRWIOUS03
- За надеждна идентификация на идентификационни маркери на носачи на детайли и продукти
- Здрав корпус от неръждаема стомана за приложения в монтажни, подаващи и обработващи технологии
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- RFID четяща / записваща глава HF за непромивлен монтаж
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | откриване на обекти на транспортната лента | |
---|---|---|
Одобрение за радио | САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Китай; Сингапур; Япония; Тайван; Индия | |
Отбелязванo одобрение на връзката |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Клас на защита | III |
Работна честота [MHz] | 13,56 |
RFID стандарт | ISO 15693 |
Обхват на следене
Разстояние до ID tag [mm] |
|
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
Профили | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO режим | не | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||
Електрическа защита |
|
Механични данни
Тегло [g] | 175,8 |
---|---|
Корпус | цилиндричен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4301 / 304); Защитно покритие: PPS |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|