- Продукти
- Обработка на изображения / Идентификация
- RFID
- Компактни RFID устройства с интерфейс fieldbus
- DTE910
RFID с антена UHF
DTE910
DTEUHFEA_ABRWEIUS04
RFID с антена UHF
DTE910
DTEUHFEA_ABRWEIUS04
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Одобрение за радио | САЩ; Канада; Индонезия |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 24 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 700 |
Работна честота [MHz] | 902...928 (FCC); (Сингапур: 920...925 MHz Работната честота се активира чрез настройване на комуникационния стандарт в Сингапур.) |
Антенни конектори | 4; (TNC Reverse) |
RFID стандарт | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Трансмисионна енергия ERP [mW] | 2000; (Сингапур: ≤ 676 mW ERP Силата на предавателя трябва да бъде ограничена ръчно от потребителя.) |
Импеданс [Ω] | 50 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 4 |
---|
Изходи
Брой цифрови изходи | 4 |
---|---|
Макс. работен ток за изход [mA] | 500 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | Софтуер |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet |
---|
Протокол | TCP/IP; IP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...55 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 |
Защита | IP 65 |
Механични данни
Тегло [g] | 3125 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 233,5 x 270 x 68 |
Материал | корпус: алуминий; Предпазен капак: пластмаси; TNC конектор: месинг / PTFE; конектор: месинг / пластмаса |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Ethernet
Конектор: 1 x M12; кодиране: D |
Електрическо свързване - Захранване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
Електрическо свързване - Процес на свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |