- Продукти
- Обработка на изображения / Идентификация
- RFID
- Компактни RFID устройства с интерфейс fieldbus
- DTE605
Компактно RFID устройство с интерфейс fieldbus
DTE605
DTRHF HLRWITUS03
Компактно RFID устройство с интерфейс fieldbus
DTE605
DTRHF HLRWITUS03
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Одобрение за радио | САЩ; Канада; Южна Кореа; Япония; Тайван; Сингапур; Малайзия; Китай; ЕС / ЧЕРВЕН; Индия | |
---|---|---|
Отбелязванo одобрение на връзката |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 500 |
Клас на защита | III |
Работна честота [MHz] | 13,56 |
RFID стандарт | ISO 15693 |
Изходи
Макс. работен ток за изход [mA] | 100; (max.) |
---|
Обхват на следене
Разстояние за запис / четене [mm] | 600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отдалечено записване / страна на четящата глава [mm] | 850 | ||||||
Забележка за разстоянието запис / четене |
|
||||||
Разстояние до ID tag [mm] |
|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet |
---|
Стандарт за предаване | 10Base-T; 100Base-TX | |||
---|---|---|---|---|
Скорост на предаване | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||
Протокол | MQTT JSON | |||
Фабричните настройки |
|
|||
Тип на ползване | Задаване на параметри; Пренос на данни |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 645,1 |
---|---|
Размери [mm] | 113 x 118,5 x 50 |
Материал | PBT / PC; неръждаема стомана; алуминий |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Конектор: 2 x M12; кодиране: D |
---|
Електрическо свързване - Захранване
PWR | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|