- Продукти
- Обработка на изображения / Идентификация
- RFID
- Компактни RFID устройства с CANopen интерфейс за индустриални приложения
- DTC600
RFID главата за четене / запис HF
DTC600
DTCHF HLRWCOUS03
RFID главата за четене / запис HF
DTC600
DTCHF HLRWCOUS03
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | откриване на обекти на транспортната лента | |
---|---|---|
Одобрение за радио | САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Япония; Тайван; Индия; Китай; Израел | |
Отбелязванo одобрение на връзката |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9...32 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 150; (24 V) |
Клас на защита | III |
Работна честота [MHz] | 13,56 |
Обхват на следене
Разстояние за запис / четене [mm] | 900 | |||
---|---|---|---|---|
Отдалечено записване / страна на четящата глава [mm] | 1200 | |||
Разстояние до ID tag [mm] |
|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | CAN |
---|---|
Протокол | CANopen |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 458,5 |
---|---|
Размери [mm] | 120 x 50 x 113 |
Материал | PBT; PC; неръждаема стомана |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |