- Продукти
- DN3011
Импулсно захранване 24 V DC
DN3011
PSU-1AC/24VDC-2,5A
Импулсно захранване 24 V DC
DN3011
PSU-1AC/24VDC-2,5A
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | 10 |
---|---|
Номинална честота AC [Hz] | 47...63 |
Обхват на входното напрежение [V] | 100...240 |
Изходно напрежение DC [V] | 24...28 |
Клас на защита | I; (IEC 61140) |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 1000 |
Отложено включване [s] | < 1000 |
Изходящо напрежение [V] | с възможност за регулиране |
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение [A] | 2,5 |
Брой изходни вериги | 1 |
Макс.остатъчна пулсация [mV] | 50 |
Ефективност (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [%] | 87,1 |
Външна защита на входа | 10 A; B |
Понижаване на номиналните стойности [W/K] | 3% / K (> 60° C) |
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 450 |
Изходи
Устойчив на късо съединение | да |
---|---|
Защита от претоварване | да |
Надеждност на DC OK сигнала | 30 V DC (< 1 A) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...70 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 970,5 |
---|---|
Тип на монтажа | релса; (TH35 (EN 60715); свободно пространство за конвекционно охлаждане 20 mm) |
Размери [mm] | 129 x 50 x 136 |
Материал | AlMg3; стоманен лист; PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | винтови клеми: |
---|