- Продукти
- DN2114
Импулсно захранване 24 V DC
DN2114
POWER SUPPLY/24VDC/20A
Импулсно захранване 24 V DC
DN2114
POWER SUPPLY/24VDC/20A
- За стабилизирано захранване за контролери, датчици, актуатори и промишлена електроника
- Малка загуба на мощност в следствие на високата ефективност
- Голямо време за буфериране на мрежата
- Големи резерви от мощност
- Малко нагряване на шкафа за управление
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: DN4014 Сравнение на изделия: DN2114 / DN4014 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] | < 230 |
---|---|
Номинална честота AC [Hz] | 47...63 |
Обхват на входното напрежение [V] | 85...132 / 184...264 |
Изходно напрежение DC [V] | 24...28 |
Клас на защита | I; (IEC 61140) |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 80 |
Отложено включване [s] | < 80 |
Изходящо напрежение [V] | с възможност за регулиране |
Толерантност на изходното напрежение [%] | 2 |
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение [A] | 20 |
Брой изходни вериги | 1 |
Макс.остатъчна пулсация [%] | 0,1 |
Външна защита на входа | 20 A; B (115 V) / 10 A; B (230 V) |
Изходи
Защита срещу късо съединение | да |
---|---|
Защита от претоварване | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1861,4 |
---|---|
Тип на монтажа | релса; (TH35 (EN 60715)) |
Материал | алуминий |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | клеми: 1,5...6 mm² |
---|