- Продукти
- DN2112
Импулсно захранване 24 V DC
DN2112
POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2
Импулсно захранване 24 V DC
DN2112
POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2
- За стабилизирано захранване за контролери, датчици, актуатори и промишлена електроника
- Малка загуба на мощност в следствие на високата ефективност
- Голямо време за буфериране на мрежата
- Големи резерви от мощност
- Малко нагряване на шкафа за управление
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] | < 230 |
---|---|
Номинална честота AC [Hz] | 47...63 |
Входно напрежение DC [V] | 210...375 |
Обхват на входното напрежение [V] | 85...132 / 176...264 |
Клас на защита | I; (IEC 61140) |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 20 |
Отложено включване [s] | < 20 |
Толерантност на изходното напрежение [%] | 1...5 |
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение [A] | 4 |
Брой изходни вериги | 1 |
Макс.остатъчна пулсация [%] | 0,1 |
Понижаване на номиналните стойности [W/K] | 3 (60...70 °C) |
Изходи
Защита срещу късо съединение | да |
---|---|
Защита от претоварване | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 696 |
---|---|
Тип на монтажа | релса; (TH35 (EN 60715)) |
Размери [mm] | 131 x 65 x 107 |
Материал | алуминий |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | клеми: 1,5...6 mm² |
---|