- Продукти
- DN2010
Импулсно захранване 24 V DC
DN2010
POWER SUPPLY/24VDC/1A
Импулсно захранване 24 V DC
DN2010
POWER SUPPLY/24VDC/1A
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: DN1020 Сравнение на изделия: DN2010 / DN1020 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] | < 230 |
---|---|
Номинална честота AC [Hz] | 47...63 |
Входно напрежение DC [V] | 105...370 |
Обхват на входното напрежение [V] | 90...260 |
Клас на защита | I |
Толерантност на изходното напрежение [%] | 3 |
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение [A] | 1 |
Брой изходни вериги | 1 |
Макс.остатъчна пулсация [%] | 1,25 |
Изходи
Защита срещу късо съединение | да |
---|---|
Защита от претоварване | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...55 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тип на монтажа | релса; (TH35 (EN 60715)) |
---|---|
Материал | пластмаси |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | двукамерни терминали: 2 x ...2,5 mm² |
---|