- Продукти
- DN2002
Импулсно захранване 24 V DC
DN2002
POWER SUPPLY/24VDC/5A
Импулсно захранване 24 V DC
DN2002
POWER SUPPLY/24VDC/5A
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] | < 230 |
---|---|
Номинална честота AC [Hz] | 47...63 |
Обхват на входното напрежение [V] | 88...132 / 187...264 |
Клас на защита | I |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 30 |
Отложено включване [s] | 30 |
Толерантност на изходното напрежение [%] | 2 |
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение [A] | 5 |
Брой изходни вериги | 1 |
Макс.остатъчна пулсация [%] | 1 |
Стопяем предпазител [A] | 2; (вграден) |
Понижаване на номиналните стойности [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Изходи
Защита срещу късо съединение | да |
---|---|
Защита от претоварване | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Материал | алуминий |
---|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | клеми: ...2,5 mm² |
---|