Импулсно захранване 24 V DC
DN1042
PSU-1AC/200-240VAC/24VDC-5A
Импулсно захранване 24 V DC
DN1042
PSU-1AC/200-240VAC/24VDC-5A
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Толеранс на напрежението при работа [%] | 10 |
Номинално напрежение AC [V] | 230 |
Обхват на входното напрежение [V] | 200...240 |
Изходно напрежение DC [V] | 24...28 |
Клас на защита | I; (IEC 61140) |
Защита срещу пренапрежение | да; (< 34 V DC) |
Изходящо напрежение [V] | с възможност за регулиране; изходящо напрежение съгл. SELV, PELV |
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение [A] | 5 |
Макс. изходен ток при макс.изходното напрежение [A] | 4,3 |
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение [A] | 6 |
Макс. изходен ток при макс.изходното напрежение [A] | 5,1 |
Изходна мощност (постоянна) [W] | 120 |
Фактор на мощността (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) | 0,54 |
Брой изходни вериги | 1 |
Макс.остатъчна пулсация [mV] | 100 |
Въртящ ток на включване (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [A] | 28 |
Ефективност (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [%] | 90,5 |
Външна защита на входа | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A |
Понижаване на номиналните стойности [W/K] | 3 (55...70 °C) |
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 60 |
Входящ ток (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,06 |
Загуба на мощност (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [W] | 12,6 |
Защита от обратно провеждане [V] | 35 |
Изходи
Устойчив на късо съединение | да |
---|---|
Защита от претоварване | да |
Поведение при претоварване | изходната константа на тока |
Възможно е паралелно свързване на изходите | не |
Възможно е серийно свързване на изходи | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...70 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 | |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Защита | IP 20; (EN 60529) | |
Степен на замърсяване | 2; (IEC 62103: не се допуска проводимо замърсяване) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||
Удароустойчивост |
|
Механични данни
Тегло [g] | 372,5 |
---|---|
Тип на монтажа | релса; (TH35 (EN 60715)) |
Размери [mm] | 124 x 39 x 129 |
Материал | PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | винтови клеми: |
---|
диаграми и графики
Блок диаграма
|
|
---|
продукция характеристики
|
|
---|
характеристична крива за степен на загуба на ефективност / мощност
|
|
---|
характерна линия за намаляване
|
|
---|
характеристична линия за времето за буфериране на мрежата
|
|
---|