Импулсен източник на захранване 12 V DC
DN1023
PSU-1AC/12VDC-4.5A
Импулсен източник на захранване 12 V DC
DN1023
PSU-1AC/12VDC-4.5A
- За стабилизирано захранване за контролери, датчици, актуатори и промишлена електроника
- Малка загуба на мощност в следствие на високата ефективност
- Голямо време за буфериране на мрежата
- Големи резерви от мощност
- Малко нагряване на шкафа за управление
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] | 100...240 |
---|---|
Номинална честота AC [Hz] | 50...60 |
Обхват на входното напрежение [V] | 85...264 |
Изходно напрежение DC [V] | 12...15 |
Клас на защита | I |
Изходящо напрежение [V] | с възможност за регулиране |
Толерантност на изходното напрежение [%] | 2 |
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение [A] | 4,5 |
Макс. изходен ток при макс.изходното напрежение [A] | 3,6 |
Брой изходни вериги | 1 |
Макс.остатъчна пулсация [mV] | 50 |
Ефективност (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [%] | 87,2 |
Понижаване на номиналните стойности [W/K] | 1,4 (60...70 °C) |
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 113 |
Изходи
Защита срещу късо съединение | да |
---|---|
Защита от претоварване | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...70 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
Механични данни
Тегло [g] | 320 |
---|---|
Тип на монтажа | релса; (TH35 (EN 60715)) |
Материал | PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | винтови клеми: ...6 mm² |
---|
диаграми и графики
Блок диаграма
|
|
---|
продукция характеристики
|
|
---|
характеристична крива за степен на загуба на ефективност / мощност
|
|
---|
характерна линия за намаляване
|
|
---|
характеристична линия за времето за буфериране на мрежата
|
|
---|