Импулсно захранване 24 V DC
DN1021
POWER SUPPLY/24VDC/2,1A
Импулсно захранване 24 V DC
DN1021
POWER SUPPLY/24VDC/2,1A
- За стабилизирано захранване за контролери, датчици, актуатори и промишлена електроника
- Малка загуба на мощност в следствие на високата ефективност
- Голямо време за буфериране на мрежата
- Големи резерви от мощност
- Малко нагряване на шкафа за управление
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: DN1031 Сравнение на изделия: DN1021 / DN1031 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] | < 230 |
---|---|
Номинална честота AC [Hz] | 50...60 |
Обхват на входното напрежение [V] | 100...240 |
Изходно напрежение DC [V] | 24...28 |
Клас на защита | I; (IEC 61140) |
Изходящо напрежение [V] | с възможност за регулиране |
Толерантност на изходното напрежение [%] | 2 |
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение [A] | 2,1 |
Брой изходни вериги | 1 |
Макс.остатъчна пулсация [mV] | 50 |
Ефективност (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88,5 |
Понижаване на номиналните стойности [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 171 |
Изходи
Защита срещу късо съединение | да |
---|---|
Защита от претоварване | да |
Надеждност на DC OK сигнала | 24 V DC (30 mA) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...70 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 332,4 |
---|---|
Тип на монтажа | релса; (TH35 (EN 60715)) |
Размери [mm] | 45 x 83 x 96 |
Материал | PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | пружинни клемни краища: ...2,5 mm² |
---|