- Продукти
- DN0501
Превключващ усилвател
DN0501
N605/230VAC/0,8A
Превключващ усилвател
DN0501
N605/230VAC/0,8A
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: DN1020 Сравнение на изделия: DN0501 / DN1020 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Номинална честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Изходящо напрежение [V] | предварително конфигуриран |
Толерантност на изходното напрежение [%] | 5 |
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение [A] | 0,8 |
Брой изходни вериги | 1 |
Изходи
Защита срещу късо съединение | да |
---|---|
Защита от претоварване | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...50 |
---|---|
Защита | IP 40 |
Механични данни
Материал | пластмаси |
---|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | клеми: ...4 mm² |
---|