Модул за защита на веригата за непрекъснато захранване
DN0301
PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x2A
Модул за защита на веригата за непрекъснато захранване
DN0301
PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x2A
- За стабилизирано захранване за контролери, датчици, актуатори и промишлена електроника
- Малка загуба на мощност в следствие на високата ефективност
- Голямо време за буфериране на мрежата
- Големи резерви от мощност
- Малко нагряване на шкафа за управление
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V] | 24 | |
---|---|---|
Входно напрежение DC [V] | 18...30 | |
Клас на защита | III | |
Защита срещу обръщане на полярността | не | |
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение [A] | 2 | |
Забележка за макс. изходен ток [A] |
|
|
Входящ ток (номинално напрежение 24 V DC) [A] | 8 | |
Входящо напрежение, необходимо за превключване на изходите [V] | 21,4 | |
Ток на затворената верига [mA] | 43 | |
Загуба на мощност (номинално напрежение 24 V DC) [W] | 1,3 | |
Загуба на енергия при работа в отворена верига [W] | 1 | |
Защита от обратно провеждане [V] | 30 |
Изходи
Устойчив на късо съединение | да |
---|---|
Активиране на нивото на защита на входящото напрежение [V] | 21,4 |
Общ изходящ ток [A] | 8 |
Ограничение за изходящия ток [A] | 10,7 |
Пад на напрежението между входа и изхода [mV] | 83 |
Капацитивност на товара за всеки изход [mF] | 94 |
Капацитивност на товара, общо [mF] | 124 |
Време за реакция
Отложено включване на изходите [ms] | 270 |
---|---|
Време за изключване при 2 x номинален ток [s] | 1 |
Времена за изключване в случай на къси съединения [ms] | 30 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95; (без кондензация) |
Защита | IP 20 |
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
Механични данни
Тегло [g] | 203,4 |
---|---|
Размери [mm] | 75 x 45 x 91 |
Материал | PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | , кабели за сигнал: 0,25...1,5 mm² |
---|