- Продукти
- DN0213
Превключващ усилвател
DN0213
N600/110VAC/0,08A
Превключващ усилвател
DN0213
N600/110VAC/0,08A
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: DN0200 Сравнение на изделия: DN0213 / DN0200 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
---|---|
Размери [mm] | 75 x 55 x 110 |
Приложение
Приложение | Захранване и оценка на сигнала |
---|
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] | < 110 |
---|---|
Номинален толеранс на напрежението [%] | 10 |
Номинален толеранс на напрежението 2 [%] | 10 |
Номинална честота AC [Hz] | 47...63 |
Спомагателна енергия за сензори DC [V] | 24; (±5 %, ≤ 40 mA) |
Изходи
Контактен товар | 4 A / 625 VA / 250 V AC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...50 |
---|---|
Защита | IP 40 |
Защита на терминали | IP 20 |
Механични данни
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
---|---|
Размери [mm] | 75 x 55 x 110 |
Материал | пластмаси |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Връзка | клеми: ...4 mm² |
---|