- Продукти
- DL2503
Единица за оценка за наблюдение на аналогови стандартни сигнали
DL2503
MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC
Единица за оценка за наблюдение на аналогови стандартни сигнали
DL2503
MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC
- За надеждно следене на граници на поток, налягане, температура или ниво
- С два аналогови токови входа
- Следене на две гранични стойности с отделни изходни релета
- Различни, подлежащи на конфигуриране функции
- Ясен и четлив ярък OLED дисплей
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
---|---|
Размери [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Приложение
Приложение | 2-канален аналогов краен изключвател за аналогови стандартни сигнали |
---|
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] | 110...240 |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 27 |
Номинален толеранс на напрежението [%] | < 10 |
Номинален толеранс на напрежението 2 [%] | 20...10 |
Номинална честота AC [Hz] | 50...60 |
Консумация на енергия [W] | 5 |
Спомагателна енергия за сензори DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Защита | IP 50 |
Защита на терминали | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 376 |
---|---|
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
Размери [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Материал | пластмаси |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
двукамерни терминали: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |