- Продукти
- DL0001
MONITOR
DL0001
MONITOR/AL-1 /4-20mA
MONITOR
DL0001
MONITOR/AL-1 /4-20mA
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Приложение | пасивно прагово реле за наблюдение на аналогов сигнал; използвайте като ограничителен монитор с хистерезис; като граничен монитор с функция за памет; мониторинг на текущия цикъл |
---|
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой релейни изходи: 1 |
---|
Изходи
Брой релейни изходи | 1 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 50 |
Защита на терминали | IP 20 |
Механични данни
Материал | пластмаси |
---|---|
Цикли на превключване, механични | 1 милион |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Връзка | клеми: ...2,5 mm² |
---|