Компактeн модул за оценка на скоростта
DI6005
DGA4007-WRKG/IO/US
Компактeн модул за оценка на скоростта
DI6005
DGA4007-WRKG/IO/US
- Надеждно безконтактно следене на скоростта на въртене по отношение на скорост, по-ниска от нормалната
- 2 в 1: датчик за скорост и оценка в един компактен корпус
- Лесна настройка на точката на превключване чрез бутон за обучение или IO-Link
- Намалена сложност на монтажа
- С IO-Link за предаване на сигнали и диагностични данни
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Обхват на сензора [mm] | 7 |
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 75 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | Оценка на въртящите се и линейни движения по отношение на недостатъчната скорост; блокиране |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 15 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) | ||||
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 | ||||
Фабрична настройка |
|
||||
Защита срещу късо съединение | да | ||||
Защита от претоварване | да |
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
---|---|
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Изходящ сигнал | импулсен сигнал; превключващ сигнал; (настроеваеми) |
---|---|
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | < 500 |
Импулсен изход | външна оценка на затихващите импулси |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 7 |
---|
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [Imp/min] | 1...32000 |
---|---|
Диапазон на настройка [Imp/min] | 3...24000 |
Принцип на измерване | индуктивен |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,5 / мед: 0,4 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 10 |
Хистерезис [% от Sp] | 10...30 |
Повторяемост IO-Link [%] | 1; (от крайната стойност на обхвата на измерване) |
Температурен дрифт | ± 10 %; (от крайната стойност на обхвата на измерване) |
Време за реакция
Отложен старт [s] | 0...15; (На стъпки от: 1 s; по подразбиране: 10 s) |
---|---|
Макс. Засичана честота [Imp/min] | 60000 |
Отложен старт [s] | 0...30; (На стъпки от: 100 ms; по подразбиране: 10 s) |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||||||||
Профили | Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI | ||||||||||
SIO режим | да | ||||||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3,7 | ||||||||||
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
|
||||||||||
Функции на IO-Link (ациклични) | брояч на цикъла за включване; брояч на работното време; вътрешна температура; специфичен маркер за приложение | ||||||||||
Поддържаните устройства |
|
||||||||||
Забележка: |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||
Бързи температурни промени |
|
||||||||||
Тест с пръскане на сол |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 471 | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 52,78 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 75 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: PBT; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Усилие на затягане [Nm] | 35 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|