Компактeн модул за оценка на скоростта
DI6001
DGA4012-WPKG/US
Компактeн модул за оценка на скоростта
DI6001
DGA4012-WPKG/US
- Надеждно безконтактно следене на скоростта на въртене по отношение на скорост, по-ниска от нормалната
- 2 в 1: датчик за скорост и оценка в един компактен корпус
- Лесна настройка на точката на превключване чрез бутон за обучение
- За директно свързване към програмируем контролер
- Намалена сложност на монтажа
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Обхват на сензора [mm] | 12 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | Оценка на въртящите се и линейни движения по отношение на недостатъчната скорост; блокиране |
Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V] | 10...36 |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 15 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250; (Импулсен изход: 15) |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 12 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | не |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [Imp/min] | 3...6000 |
---|---|
Принцип на измерване | индуктивен |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,8 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 10 |
Време за реакция
Отложен старт [s] | 0...15 |
---|---|
Макс. Засичана честота [Imp/min] | 18000 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | Функция обучение |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1031 | ||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 67,5 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); PBT |
Усилие на затягане [Nm] | 35 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|