- Продукти
- DI001A
Компактeн модул за оценка на скоростта
DI001A
DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN/3D
Компактeн модул за оценка на скоростта
DI001A
DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN/3D
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: DI103A Сравнение на изделия: DI001A / DI103A Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално отворен |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 10 |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Приложение
Приложение | Проста оценка на въртящото се и линейно движение по отношение на недостатъчната скорост; блокиране |
---|
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] | 20...250 |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 20...250 |
Номинална честота AC [Hz] | 45...65 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 6,5 |
Минимален работен ток [mA] | 6 |
Макс. ток на утечка [mA] | 1,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 200 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 10 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | не |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [Imp/min] | 5...300 |
---|
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 10 |
Време за реакция
Отложен старт [s] | 12; (фиксиран.) |
---|---|
Макс. Засичана честота [Imp/min] | 1500 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | многооборотен потенциометър |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
ATEX маркировка | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X Ta: -20°C...+60°C | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Механични данни
Тегло [g] | 0,256 |
---|---|
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | месинг специално покритие; PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|