- Продукти
- DI0004
Компактeн модул за оценка на скоростта
DI0004
DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN OAU
Компактeн модул за оценка на скоростта
DI0004
DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN OAU
- Надеждно безконтактно следене на скоростта на въртене по отношение на скорост, по-ниска от нормалната
- 2 в 1: датчик за скорост и оценка в един компактен корпус
- Лесна настройка на точката на превключване чрез потенциометър
- За директно свързване към програмируем контролер
- Намалена сложност на монтажа
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: DI0104 Сравнение на изделия: DI0004 / DI0104 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално отворен |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 10 |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Приложение
Приложение | Проста оценка на въртящото се и линейно движение по отношение на недостатъчната скорост; блокиране |
---|
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] | 20...250 |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 20...250 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 6,5 |
Минимален работен ток [mA] | 10 |
Макс. ток на утечка [mA] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 250; (350 AC (...50 °C)) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 2200 |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 10 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | не |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [Imp/min] | 5...300 |
---|
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 10 |
Време за реакция
Отложен старт [s] | < 0,5 |
---|---|
Макс. Засичана честота [Imp/min] | 1500 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | многооборотен потенциометър |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 257 |
---|---|
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | месинг специално покритие; PBT |
Усилие на затягане [Nm] | 50 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ |
---|
Забележки
Забележки |
|
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|