- Продукти
- Захранване
- Предпазители
- DF2524
Модул за защита на веригата за непрекъснато захранване
DF2524
Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2
Модул за защита на веригата за непрекъснато захранване
DF2524
Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2
- За непрекъснато следене на 24 V вторична верига
- Надеждно изключване в случай на неизправност
- Модулна и селективна защита на машините и установката
- Ярки светодиоди за индициране на използвания капацитет, сработването и работата
- С IO-Link за предаване на сигнали и диагностични данни
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Инсталация | релса TH35; Според EN 60715 |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | съгл. SELV/PELV |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 24 |
Входно напрежение DC [V] | 19,2...30 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 24 V DC) [ms] | 10 |
Ток на затворената верига [mA] | 12 |
Брой канали | 2 |
Номинален ток [A] | 1...4 |
Номинален ток (Fail Safe Element) [A] | 4 |
Изходи
Капацитивност на товара, общо [mF] | 20 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...70 |
Защита | IP 20; (отпред) |
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 73,5 |
---|---|
Размери [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||
---|---|---|---|
Обслужващи елементи |
|
Електрическо свързване
Връзка | терминали за натискане: |
---|
диаграми и графики
продукция характеристики
|
|
---|