- Продукти
- DD0022
Единица за следене на скоростта
DD0022
D100/230VAC/10-10K
Единица за следене на скоростта
DD0022
D100/230VAC/10-10K
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: DD0296 Сравнение на изделия: DD0022 / DD0296 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
---|---|
Размери [mm] | 75 x 55 x 110 |
Приложение
Приложение | универсална оценка на последователностите на импулсите по отношение на скоростта на превишаване и недостатъчното ускорение; наблюдение на скоростта на въртене |
---|
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] | < 230 |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 24 |
Номинален толеранс на напрежението [%] | 10 |
Номинален толеранс на напрежението 2 [%] | 10 |
Номинална честота AC [Hz] | 50...60 |
Спомагателна енергия за сензори DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой релейни изходи: 1 |
---|
Изходи
Брой релейни изходи | 1 |
---|---|
Контактен товар | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [Imp/min] | 10...10000 |
---|
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] | 5...100 |
---|---|
Повторяемост [% от Sr] | 1 |
Време за реакция
Отложен старт [s] | 0,5...15 |
---|
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | фина настройка в обхвата на потенциометъра |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Защита | IP 40 |
Защита на терминали | IP 20 |
Механични данни
Тегло [g] | 0,414 |
---|---|
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
Размери [mm] | 75 x 55 x 110 |
Материал | пластмаси |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|