- Продукти
- DC0103
Единица за следене на скоростта
DC0103
D100/ 12/24VDC/TEACH IN
Единица за следене на скоростта
DC0103
D100/ 12/24VDC/TEACH IN
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Корпус | Пластмасов корпус |
---|
Приложение
Приложение | оценка на серии импулси за недостатъчна скорост с мин. и макс. точка на превключване. |
---|
Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V] | 24...28 |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Спомагателна енергия за сензори DC [V] | 10,5; (≤ 10 mA) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой релейни изходи: 1 |
---|
Изходи
Брой релейни изходи | 1 |
---|---|
Контактен товар | 8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC) |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [Imp/min] | 100...20000 |
---|
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от Sr] | 1 |
---|
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | Функция обучение |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Защита на терминали | IP 20 |
Механични данни
Корпус | Пластмасов корпус |
---|---|
Материал | корпус: PC; капак: Polystyrol прозрачен |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|