Приложение
Одобрение за радио |
ЕС / ЧЕРВЕН; САЩ; Канада |
Отбелязванo одобрение на връзката |
Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“. |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
9...30 DC |
Номинално напрежение DC [V] |
12 / 24 |
Консумация на енергия [W] |
2; (максимум: 7 W) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи |
Брой цифрови входове: 3; Брой цифрови изходи: 2; Брой релейни изходи: 1 |
Входове
Брой цифрови входове |
3 |
Аналогов вход (напрежение) [V] |
0...24 |
Изходи
Брой цифрови изходи |
2 |
Диапазон на напрежение DC [V] |
< 30 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
300 |
Брой релейни изходи |
1 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация |
WLAN; Mobile networks; Ethernet; RS232; RS485 |
Брой USB интерфейси |
1 |
Mobile networks
Стандарт за предаване |
GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 |
Честотна лента |
GSM / GPRS / EDGE / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSPA / 3G: 800 (B6, B19) / 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: 700 (B12) / 750 (B13, B28) / 800 (B20) / 850 (B5, B18, B19, B26) / 900 (B8) / 1700 (B4) 1800 (B3) / 1900 (B2, B25, B39) / 2100 (B1) / 2300 (B40) / 2500 (B41) / 2600 (B7, B38) |
Предавателна мощност [mW] |
GSM: 1995,26; WCDMA: 251,19; LTE: 199,53 |
Забележка за интерфейсите |
2x Слот за SIM карта |
SIM1: SIM-Karte von ifm fest verbaut |
|
USB
Тип конектор |
USB A |
Тип на ползване |
Периферна връзка |
WLAN
Стандарт за предаване |
IEEE 802.11 b/g/n |
Честотна лента |
2,4 GHz |
Предавателна мощност [mW] |
53,23; (2,4 GHz: 100 mW) |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-40...75 |
Защита |
IP 30 |
Механични данни
Тегло [g] |
423,2 |
Материал |
корпус: алуминий; Обслужващи елементи: пластмаси |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
статус |
1 x Светодиод, 2-цвята |
сила на сигнала |
5 x Светодиод |
статус |
4 x Светодиод, LAN |
захранващо напрежение |
1 x Светодиод |
|
Хардуер
Процесор |
Atheros Wasp, MIPS 74Kc, 550 MHz |
Работна памет |
128 MB DDR2 |
Аксесоари
Доставени артикули |
Инструмент за отключване на SIM карта: 1 |
конектори: 1, RS485 |
конектори: 1, входове / изходи |
Свързващ кабел: 1, Захранване |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - GNSS
Електрическо свързване - LAN/WAN
Електрическо свързване - LTE
Електрическо свързване - RS232
Електрическо свързване - RS485
Електрическо свързване - WLAN
Електрическо свързване - Връзка за захранване
Електрическо свързване - входове / изходи