- Продукти
- Системи за мобилни машини
- Диагностични и обслужващи модули
- Мобилен IoT - дистанционна диагностика и сервиз
- CR3158
CAN LTE / GNSS радио модем
CR3158
mIOT/Gateway 4G/EXT
CAN LTE / GNSS радио модем
CR3158
mIOT/Gateway 4G/EXT
- мобилен IoT шлюз с 4G / LTE мобилна мрежова връзка
- Глобално предаване на данни за машината и позицията в облака
- Безопасна TLS комуникация от край до край
- Буфериране на данни дори при нестабилни радиовръзки
- Свързване към системата за управление на машината чрез CAN интерфейс
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Одобрение за радио | ЕС / ЧЕРВЕН; САЩ; Канада | |
---|---|---|
Отбелязванo одобрение на връзката |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 12 / 24 |
Номинален толеранс на напрежението [%] | 50 |
Номинален толеранс на напрежението 2 [%] | 50 |
Консумация на ток [mA] | < 250; (Нормална работа; спящ режим: < 500 µA) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови входове: 3; Брой цифрови изходи: 1 |
---|
Входове
Брой аналогови входове | 3 |
---|---|
Аналогов вход (напрежение) [V] | 0...15 |
Резолюция на аналогов вход | 12 Bit |
Изходи
Брой цифрови изходи | 1 |
---|---|
Диапазон на напрежение DC [V] | 6...36 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 500 |
Обхват на измерване / настройка
Резолюция | 16 Бит |
---|
Резолюция | 16 Бит |
---|---|
Честота на измерване [Hz] | 10 |
Брой измервани оси | 3 |
Ускорение на обхвата на измерване [g] | ± 16 |
Резолюция | 16 Бит |
---|---|
Честота на измерване [Hz] | 10 |
Брой измервани оси | 3 |
Обхват на измерване [°/s] | ± 250 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | CAN; WLAN; Bluetooth; Mobile networks |
---|---|
Брой CAN интерфейси | 3 |
Брой USB интерфейси | 1 |
Стандарт за предаване | EDR 2.1; EDR 5.0 |
---|---|
Предавателна мощност [mW] | 22,39; (Интегрирана антена) |
Интерфейс | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
---|---|---|
Забележка за интерфейсите |
|
Стандарт за предаване | GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 | |
---|---|---|
Честотна лента | GSM / GPRS / EDGE / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSPA / 3G: 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: 700 (B12, B17) / 750 (B13, B28) / 800 (B20) / 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) 1800 (B3) / 1900 (B2) / 2100 (B1) / 2600 (B7) | |
Забележка за интерфейсите |
|
Тип конектор | Mirco-AB |
---|---|
Тип на ползване | актуализация на фърмуера |
Стандарт за предаване | IEEE 802.11 a/b/g/n |
---|---|
Честотна лента | 2,4 GHz; 5 GHz |
Предавателна мощност [mW] | 53,23; (2,4 GHz; 22,39 mW: 5 GHz; Интегрирана антена) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Стандарт | EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; IEC 62368-1; UN/ECE-R10; EN ISO 13766-1; ISO 7637-2; IEC 60068-2-30; IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-31 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 248 |
---|---|
Материал | корпус: PA черен |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Хардуер
Процесор | ARM Cortex M4 based STM32 (168 MHz) |
---|---|
Работна памет | Program Flash: 1 MB FRAM: 32 KB SRAM: 1280 KB |
Постоянно съхранение | 128 MB |
Памет на данни
Часовник в реално време | да; UTC, батерия буферирана |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - GPS / GNSS
Конектор: FAKRA C |
Електрическо свързване - GSM / UMTS / LTE Cat 4
Конектор: FAKRA D |