- Продукти
- Системи за мобилни машини
- Диагностични и обслужващи модули
- Мобилен IoT - дистанционна диагностика и сервиз
- CR3131
CAN безжична връзка за свързване на външна антена
CR3131
CANwireless/WLAN/Bt/Antenna
CAN безжична връзка за свързване на външна антена
CR3131
CANwireless/WLAN/Bt/Antenna
- Надеждна Wifi / Bluetooth връзка за мобилни устройства
- Компактен и здрав корпус, отговарящ на изискванията за тежките условия на промишлената среда
- При оперативен режим "инфраструктура" за свързване към съществуваща Wi-Fi инфраструктура
- С работен режим "Access Point" за настройка на независима Wifi мрежа
- За свързване към външна антена
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: CR3133 Сравнение на изделия: CR3131 / CR3133 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Моля, не използвайте за нови проекти.
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 60 |
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 1 |
---|---|
Брой интерфейси R232 | 1 |
Условия на работа
Защита | IP 65 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 125 |
---|---|
Размери [mm] | 75 x 59 x 33,5 |
Материал | PA |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Указания | Моля, не използвайте за нови проекти. | |
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12 |