- Продукти
- CR3101
Data memory and logger with CAN interface
CR3101
R360/CANmem
Data memory and logger with CAN interface
CR3101
R360/CANmem
- За съхраняване на дистанционни диагностични данни или алармени съобщени и такива за грешка
- За бърза и лесна настройка на параметрите
- Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
- Със слотове за SD/MMC карти с памет и компютърни карти по стандарта PCMCIA
- Регистриране на данни директно в мобилния автомобил
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 1 |
---|---|
Брой USB интерфейси | 1 |
Механични данни
Тегло [g] | 419,5 |
---|---|
Размери [mm] | 85 x 130 x 35 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12 |