- Продукти
- Аксесоари
- Електрически адаптери, сигнални преобразуватели и интерфейси
- PWM към аналогови модули
- CR3008
I / O модули за мобилни машини
CR3008
R360/MODULE/PWM/4...20mA
I / O модули за мобилни машини
CR3008
R360/MODULE/PWM/4...20mA
- Преобразуване на ШИМ сигнал в аналогов изход
- Прецизно линеаризиран токов изход
- Просто свързване чрез жила с обхващаща втулка за фиксиране на края им
- За мобилни превозни средства
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | housing module |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Входове
Брой PWM входове | 1; (24 V DC ± 20 % PWM signal) |
---|---|
PWM честотни входове [Hz] | 122 |
Изходи
Брой аналогови изходи | 1 |
---|---|
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 600 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
||
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 72 |
---|---|
Размери [mm] | 54 x 34 x 15 |
Материал | полиамид подсилено фибростъкло |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Вход | Кабел: 0,28 m; / Краища на жилата с крайни втулки |
---|
диаграми и графики
|
|
---|