- Продукти
- Аксесоари
- Електрически адаптери, сигнални преобразуватели и интерфейси
- PWM към аналогови модули
- CR3003
PWM към аналогов сигнален преобразувател
CR3003
R360/PWM-ANALOG-MODULE
PWM към аналогов сигнален преобразувател
CR3003
R360/PWM-ANALOG-MODULE
- Преобразуване на ШИМ сигнал в аналогов изход
- Прецизно линеаризиран напрежителен изход
- Просто свързване чрез жила с обхващаща втулка за фиксиране на края им
- За мобилни превозни средства
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | housing module |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 24...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 20 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Входове
Брой PWM входове | 1 |
---|---|
PWM честотни входове [Hz] | 122 |
Изходи
Брой аналогови изходи | 1 |
---|---|
Аналогов напреженов изход [V] | 0...5 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
||
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 347 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 71,5 |
---|---|
Размери [mm] | 54 x 34 x 15 |
Материал | полиамид подсилено фибростъкло |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Вход | Кабел: 0,28 m; / Краища на жилата с крайни втулки |
---|
диаграми и графики
|
|
---|