- Продукти
- Аксесоари
- Електрически адаптери, сигнални преобразуватели и интерфейси
- PWM към аналогови модули
- CR3001
PWM към аналогов сигнален преобразувател
CR3001
R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB
PWM към аналогов сигнален преобразувател
CR3001
R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB
- Преобразуване на ШИМ сигнал в аналогов изход
- Прецизно линеаризиран напрежителен изход
- Просто свързване чрез винтови клеми
- За мобилни превозни средства
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | PCB module |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 24...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 20 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Входове
Брой PWM входове | 1 |
---|---|
PWM честотни входове [Hz] | 122; (24 V DC PWM signal) |
Изходи
Брой аналогови изходи | 1 |
---|---|
Аналогов напреженов изход [V] | 0...5 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 37 |
---|---|
Размери [mm] | 49 x 30 x 15 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Вход | винтови клеми: 2,5 mm² |
---|
диаграми и графики
|
|
---|