I / O модули за мобилни машини
CR2520
R360/HIGH CURRENT MODULE/CAN
I / O модули за мобилни машини
CR2520
R360/HIGH CURRENT MODULE/CAN
- Захранващи изходи с мостове за управление с настройваеми параметри
- Децентрализирано свързване на сензори и изпълнителни механизми
- С много мултифункционални, подлежащи на конфигуриране, входни и изходни канали
- Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за мобилни машини
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: CR0303 Сравнение на изделия: CR2520 / CR0303 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Моля, не използвайте за нови проекти.
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...32 DC |
---|
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 30 |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 15; Брой аналогови входове: 4; Брой цифрови изходи: 15 |
Входове
Брой цифрови входове | 15 |
---|---|
Брой аналогови входове | 4 |
Аналогов вход (ток) [mA] | 0...20 |
Аналогов вход (напрежение) [V] | 0...32 |
Изходи
Брой цифрови изходи | 15 |
---|---|
Брой изходи на PWM | 3 |
Брой изходи с H-мост | 4 |
Брой изходи с висок ток | 4 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | входно / изходни функции |
---|
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 1 |
---|
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 66 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1463 |
---|---|
Размери [mm] | 153 x 43 x 241 |
Забележки
Указания | Моля, не използвайте за нови проекти. |
---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
AMP конектор: |