- Продукти
- CR2033
I / O модули за мобилни машини
CR2033
R360/METAL-MODULE/I/8/O/4
I / O модули за мобилни машини
CR2033
R360/METAL-MODULE/I/8/O/4
- Децентрализирано свързване на сензори и изпълнителни механизми
- С много мултифункционални, подлежащи на конфигуриране, входни и изходни канали
- Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за мобилни машини
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: CR2042 Сравнение на изделия: CR2033 / CR2042 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Моля, не използвайте за нови проекти.
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...32 DC |
---|
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 12 |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 8; Брой аналогови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4 |
Входове
Брой цифрови входове | 8 |
---|---|
Брой аналогови входове | 4 |
Аналогов вход (ток) [mA] | 0...20 |
Аналогов вход (напрежение) [V] | 0...32 |
Изходи
Брой цифрови изходи | 4 |
---|---|
Брой изходи на PWM | 4 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | входно / изходни функции |
---|
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 1 |
---|
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 177 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1752,1 |
---|---|
Размери [mm] | 39 x 77 x 227 |
Забележки
Указания | Моля, не използвайте за нови проекти. |
---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12 |