- Продукти
- CR2031
output module for mobile machines
CR2031
R360/METAL-MODULE/O/8
output module for mobile machines
CR2031
R360/METAL-MODULE/O/8
- Децентрализирано свързване на сензори и изпълнителни механизми
- With many multifunctional configurable output channels
- Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за мобилни машини
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: CR2041 Сравнение на изделия: CR2031 / CR2041 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Моля, не използвайте за нови проекти.
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...32 DC |
---|
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 8 |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 8 |
Изходи
Брой цифрови изходи | 8 |
---|---|
Брой изходи на PWM | 4 |
Брой изходи на PWM-I | 4 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | входно / изходни функции |
---|
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 1 |
---|
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 215 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1746,7 |
---|---|
Размери [mm] | 39 x 77 x 227 |
Забележки
Указания | Моля, не използвайте за нови проекти. |
---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Конектор: M12 |