- Продукти
- CR1500
Вход и работен модул за контролери
CR1500
R360/KEY PAD MODULE
Вход и работен модул за контролери
CR1500
R360/KEY PAD MODULE
- За въвеждане и експлоатация на контролери за мобилни машини
- Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
- Свободно присвояване на функционални клавиши и светодиоди
- Прост монтаж в шкафове за управление или върху стени
- Интуитивна, лесна работа
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|
Софтуер / програмиране
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 | да |
---|
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 1 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 355,5 |
---|---|
Размери [mm] | 90 x 190 x 32 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Обслужващи елементи |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|