- Продукти
- Системи за мобилни машини
- Устройство за експлоатация и следене
- Здрав HMI с 64-битови многоядрени процесори
- CR1150
Програмируем графичен дисплей за управление на мобилни машини
CR1150
ecomatDisplay/5"HB/Basic
Програмируем графичен дисплей за управление на мобилни машини
CR1150
ecomatDisplay/5"HB/Basic
- Мощен, здрав HMI с модерна 64-битова архитектура
- Функционални клавиши с RGB подсветка с тактилна обратна връзка.
- Високопроизводителен USB интерфейс за регистриране на данни, поддръжка за Ethernet камери
- Високопроизводителни CAN и Ethernet интерфейси за различни комуникационни задачи
- Свободно програмируем към IEC 61131-3 с CODESYS 3.5
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 12 / 24 |
Консумация на ток [mA] | < 792; (24 V DC; с превключващи изходи: < 5792 mA) |
Консумация на енергия [W] | 19 |
Изходи
Аудио изход | Stereo Line-Out |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 | да |
Операционна система | Embedded Linux 4.14 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
Брой CAN интерфейси | 2 |
Брой Ethernet интерфейси | 1 |
Брой USB интерфейси | 1 |
Скорост на предаване | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Протокол | CANopen; SAE J1939; безплатен протокол |
Профил | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Интерфейс | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Стандарт за предаване | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Скорост на предаване | 100 MBit/s | |
Протокол | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Забележка за интерфейсите |
|
Скорост на предаване | < 480 MBit/s |
---|---|
Версия | 2.0 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
||
Температура на съхранение [°C] | -30...85 | ||
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (без кондензация) | ||
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 | ||
Защита | IP 65; IP 67; (вградени конектори с индивидуално затворени проводници и вмъкнати M12 конектори или уплътнителни капачки: IP 67) | ||
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||||||||||||||
Бързи температурни промени |
|
||||||||||||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||||||||||||
Тест с пръскане на сол |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [Години] | 46 |
Механични данни
Тегло [g] | 1040,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип на монтажа | панел / площ | ||||||
Размери [mm] | 176,6 x 114,1 x 41 | ||||||
Материал | алуминиева отливка с прахово покритие; Дисплей: стъкло антирефлексни и втвърдени | ||||||
Информация за експлоатационния живот |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Обслужващи елементи |
|
||||
Резолюция на дисплея | 800 x 480 | ||||
Тип на дисплея | цветен дисплей | ||||
Размер на дисплея | 5" | ||||
Съотношение | 16:10 | ||||
Показване на фоновото осветление | Светодиод | ||||
Дълбочина на цвета | 24 Bit | ||||
Яркост [cd/m²] | < 1000; (с възможност за регулиране: 0...100 %; На стъпки от: 1 %) | ||||
Контрастно съотношение | 1000:1 |
Хардуер
Процесор | ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz |
---|---|
Работна памет | 1 GByte RAM |
Постоянно съхранение | 2 GByte Flash |
Памет на данни
Часовник в реално време | да; UTC, батерия буферирана |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|