- Продукти
- CR1050
Програмируем графичен дисплей за управление на мобилни машини
CR1050
R360/PDM360/MONOCHROM
Програмируем графичен дисплей за управление на мобилни машини
CR1050
R360/PDM360/MONOCHROM
- За управление, настройка на параметрите и експлоатация на мобилни машини
- Ясно видим графичен дисплей за визуализиране на функциите на машината
- Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
- Затворен метален корпус с висок клас на защита, за монтаж върху табла и върху повърхност извън или в кабината
- Одобрение на тип E1 от Kraftfahrt-Bundesamt (Федерално управление за автомобилен транспорт на Германия)
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: CR1080 Сравнение на изделия: CR1050 / CR1080 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...32 DC |
---|
Софтуер / програмиране
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 | да |
---|
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 2 |
---|---|
Брой Ethernet интерфейси | 1 |
Брой интерфейси R232 | 2 |
Механични данни
Тегло [g] | 2292,5 |
---|---|
Тип на монтажа | панел / площ |
Размери [mm] | 165 x 189 x 81 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Обслужващи елементи |
|
||||
Резолюция на дисплея | 320 x 240 | ||||
Тип на дисплея | монохромен дисплей | ||||
Размер на дисплея | 5,7" | ||||
Показване на фоновото осветление | Светодиод |
Памет на данни
Часовник в реално време | да |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|