- Продукти
- CR0200
Програмируем контролер за мобилни приложения
CR0200
R360/Extended Controller
Програмируем контролер за мобилни приложения
CR0200
R360/Extended Controller
- За сложни управляващи функции в автомобили и мобилни машини
- С много мултифункционални, подлежащи на конфигуриране, входни и изходни канали
- Високопроизводителни CAN интерфейси за различни комуникационни задачи
- С възможност за програмиране съгласно IEC 61131-3 с CODESYS
- Одобрение тип E1 от Kraftfahrt-Bundesamt за употреба при тежки условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: CR720S Сравнение на изделия: CR0200 / CR720S Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...32 DC |
---|
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 80 |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 80; Брой аналогови входове: 16; Брой входни честоти: 16; Брой цифрови изходи: 48 |
Входове
Брой входни честоти | 16 |
---|---|
Брой цифрови входове | 80 |
Брой аналогови входове | 16 |
Аналогов вход (ток) [mA] | 0...20 |
Аналогов вход (напрежение) [V] | 0...32 |
Изходи
Брой цифрови изходи | 48 |
---|---|
Брой изходи на PWM | 24 |
Брой изходи на PWM-I | 16 |
Брой изходи с H-мост | 4 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | входно / изходни функции |
---|---|
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 | да |
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 4 |
---|---|
Брой интерфейси R232 | 2 |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 25 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1935,4 |
---|---|
Размери [mm] | 153 x 43 x 277 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|